MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Wandsteckdose 5787A

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • abschaltbar
  • mechanische DUO-Verriegelung
  • mit Vorhängeschloss abschließbar
  • Artikel-Nr.5787A
  • EAN4015394029878
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 5787A

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 600-690 V
Uhrzeitstellung 5 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1230 g
Prüfzeichen DE,VDE

Planungsdaten & Downloads

Wandsteckdose 5787A