MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Wandsteckdose 586

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Befestigung von innen
  • Leitungseinführung einmal oben und zweimal blind (zum Ausschneiden) unten
  • Leitungseinführung auch rückseitig möglich
  • im Gehäuseunterteil ist die Einprägung zum Ausschneiden vorhanden
  • Gehäuseunterteil um 180° drehbar
  • Artikel-Nr.586
  • EAN4015394004325
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 586

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 20-25, 40-50 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 100-200 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 273 g
Prüfzeichen CN,CQC

Planungsdaten & Downloads

Wandsteckdose 586

Passendes Zubehör

Wandsteckdose 586

Wetterschutzdach

Artikel-Nr. 15542

aus Edelstahl rostfrei (Material 1.4301), mit Seitenwänden, zur Wandmontage oder an Masten, Maße (H x B x T): 226 x 155 x 131/52 mm