MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Wandsteckdose 590

Pole
Volt
  • Schraubkontakt
  • Befestigung von innen
  • Leitungseinführung einmal oben und zweimal blind (zum Ausschneiden) unten
  • Leitungseinführung auch rückseitig möglich
  • im Gehäuseunterteil ist die Einprägung zum Ausschneiden vorhanden
  • Gehäuseunterteil um 180° drehbar
  • Artikel-Nr.590
  • EAN4015394004363
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 590

Ampere 32 A
Pole 2 p
Volt 20-25 V
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 260 g

Planungsdaten & Downloads

Wandsteckdose 590

Passendes Zubehör

Wandsteckdose 590

Wetterschutzdach

Artikel-Nr. 15542

aus Edelstahl rostfrei (Material 1.4301), mit Seitenwänden, zur Wandmontage oder an Masten, Maße (H x B x T): 226 x 155 x 131/52 mm