MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Wandsteckdose 6064A

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • X-CONTACT
  • Abschaltbar
  • mechanische DUO-Verriegelung
  • Sicherungssockel D 02
  • mit Vorhängeschloss abschließbar
  • Artikel-Nr.6064A
  • EAN4015394031239
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 6064A

Ampere 63 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt X-CONTACT
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 3870 g

Planungsdaten & Downloads

Wandsteckdose 6064A