MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Wandsteckdose 6569

Ampere 63 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • X-CONTACT®
  • abschaltbar
  • mechanische DUO-Verriegelung
  • mit Vorhängeschloss abschließbar
  • Bestellnr.6569
  • EAN4015394032014
  • VPE 3 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 6569

Ampere 63 A
Pole 3 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt X-CONTACT®
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 2500 g
Prüfzeichen CN,CQC