Choose your country

MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 6571
MENNEKES Wandsteckdose 6571 images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Wandsteckdose 6571

Ampere 63 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • mechanische DUO-Verriegelung
  • mit Vorhängeschloss abschließbar
  • Bestellnr.6571
  • EAN4015394032021
  • VPE 3 Stück
X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Wandsteckdose 6571

Ampere 63 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt X-CONTACT®
Schutzart IP44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 2328 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Videos

Wandsteckdose 6571

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

Wandsteckdose 6571

Passende Produkte

Wandsteckdose 6571 mit IP44

MENNEKES Wandsteckdose 1137A

Wandsteckdose

Bestellnr. 1137A

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbausteckdose 1147A

Anbausteckdose

Bestellnr. 1147A

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt