MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Wandsteckdose 7011A

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • abschaltbar
  • mechanische DUO-Verriegelung
  • mit Vorhängeschloss abschließbar
  • Artikel-Nr.7011A
  • EAN4015394032533
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 7011A

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 67
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1011 g
Prüfzeichen DE,VDE
CN,CQC

Planungsdaten & Downloads

Wandsteckdose 7011A

Passende Produkte

Wandsteckdose 7011A mit IP 67

Stecker AM-TOP®

Artikel-Nr. 277

  • Schutzart: IP 67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Kupplung AM-TOP®

Artikel-Nr. 539

  • Schutzart: IP 67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Anbausteckdose

Artikel-Nr. 1474

  • Schutzart: IP 67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt