MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Wandsteckdose 7012A

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • abschaltbar
  • mechanische DUO-Verriegelung
  • mit Vorhängeschloss abschließbar
  • Artikel-Nr.7012A
  • EAN4015394032588
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 7012A

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 67
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1022 g
Prüfzeichen DE,VDE
CN,CQC

Planungsdaten & Downloads

Wandsteckdose 7012A

Passende Produkte

Wandsteckdose 7012A mit IP 67

Stecker AM-TOP®

Artikel-Nr. 278

  • Schutzart: IP 67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Kupplung AM-TOP®

Artikel-Nr. 540

  • Schutzart: IP 67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Anbausteckdose

Artikel-Nr. 1475

  • Schutzart: IP 67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt