MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Wandsteckdose 7021

Ampere 63 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • SoftCONTACT
  • Schütz und elektrische PKS-Verriegelung
  • Artikel-Nr.7021
  • EAN4015394032649
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 7021

Ampere 63 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 67
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 3150 g
Prüfzeichen CN,CQC

Planungsdaten & Downloads

Wandsteckdose 7021