MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Wandsteckdose 7031

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video
Ampere 125 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schütz und elektrische PKS-Verriegelung
  • Bestellnr.7031
  • EAN4015394032748
  • VPE 1 Stück
Unsere Produkte können Sie im Bereich Merkliste/Warenkorb in verschiedenen Listen verwalten.
Bitte geben Sie der neuen Liste einen Namen
  • Bitte tragen Sie einen Listennamen ein
  • Der Listenname existiert bereits
  • Bitte geben Sie einen gültigen Listennamen ein

Technische Daten

Wandsteckdose 7031

Ampere 125 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt X-CONTACT®
Schutzart IP 67
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 7296 g
Prüfzeichen EAC

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen zum Produkt

Was bedeutet PKS?

Unsere CEE-Wandsteckdosen sind mit PKS erhältlich. PKS steht für Pilot-Kontakt-Schalter. Hierbei handelt es sich um einen Schalter innerhalb der Steckdose, der durch Stecken und Ziehen des Steckers betätigt wird. Der Schalter sorgt für die elektrische Verriegelung der Steckdosen. Durch das Stecken des Steckers in die Steckdose wird der Kontakt freigegeben und die Spannung liegt an den Kontakten an. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 23 unseres Katalogs Industriesteckvorrichtungen

In welcher 16 A oder 32 A Steckdose ist X-CONTACT® enthalten?

16 A und 32 A Steckdosen bieten wir bislang nicht mit der Kontakthülsentechnologie X-CONTACT® an. Sie erhalten aber 63 A und 125 A Steckdosen mit dieser Technologie bei uns.

Что такое PKS?

Наши настенные розетки CEE могут оснащаться элементом PKS. PKS – это выключатель пилотного контакта. Это расположенный внутри розетки выключатель, срабатывающий при отсоединении и подключении вилки. Выключатель обеспечивает электрическую блокировку розеток. При подключении вилки к розетке контакт разблокируется, и напряжение подается на контакты.  Дополнительную информацию можно найти на странице 23 нашего каталога промышленных вилок и розеток: www.mennekes.de/fileadmin/MEN-Deutschland/plugs_sockets/Service/Kataloge_Prospekte/mc_d_low_01.pdf.  

Was bedeutet PKS?

Unsere CEE-Wandsteckdosen sind mit PKS erhältlich. PKS steht für Pilot-Kontakt-Schalter. Hierbei handelt es sich um einen Schalter innerhalb der Steckdose, der durch Stecken und Ziehen des Steckers betätigt wird. Der Schalter sorgt für die elektrische Verriegelung der Steckdosen. Durch das Stecken des Steckers in die Steckdose wird der Kontakt freigegeben und die Spannung liegt an den Kontakten an. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 23 unseres Katalogs Industriesteckvorrichtungen

In welcher 16 A oder 32 A Steckdose ist X-CONTACT® enthalten?

16 A und 32 A Steckdosen bieten wir bislang nicht mit der Kontakthülsentechnologie X-CONTACT® an. Sie erhalten aber 63 A und 125 A Steckdosen mit dieser Technologie bei uns.

Zu den Fragen und Antworten