MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Wandsteckdose 7033

Ampere 63 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • X-CONTACT
  • Schütz und elektrische Verriegelung
  • 3-pol. Sicherungssockel D III (E 33)
  • Artikel-Nr.7033
  • EAN4015394032762
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 7033

Ampere 63 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt X-CONTACT
Schutzart IP 67
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 5050 g
Prüfzeichen CN,CCC