MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Wandsteckdose 7035

Ampere 63 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • X-CONTACT®
  • Schütz und elektrische PKS-Verriegelung
  • 3-pol. Sicherungssockel D III (E 33)
  • Bestellnr.7035
  • EAN4015394150893
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 7035

Ampere 63 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 67
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 4674 g
Prüfzeichen CN,CCC