MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Wandsteckdose 7045

Ampere 125 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • X-CONTACT
  • Schütz und elektrische PKS-Verriegelung
  • 3-pol. Sicherungssockel NH 00
  • Artikel-Nr.7045
  • EAN4015394032823
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 7045

Ampere 125 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt X-CONTACT
Schutzart IP 67
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 8800 g
Prüfzeichen CN,CQC

Planungsdaten & Downloads

Wandsteckdose 7045