MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Wandsteckdose 7084

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • abgesichert mit Sicherungssockel D 01 bzw. D 02
  • Bestellnr.7084
  • EAN4015394033288
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 7084

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 67
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1010 g
Prüfzeichen CQC