MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Wandsteckdose 7216

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • abschaltbar
  • mechanische DUO-Verriegelung
  • Leitungsschutzschalter in K-Charakteristik
  • mit Vorhängeschloss abschließbar
  • Bestellnr.7216
  • EAN4015394117223
  • VPE 2 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 7216

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 2061 g
Prüfzeichen EAC
CQC