MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Wandsteckdose 7225

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • abschaltbar
  • mechanische DUO-Verriegelung
  • FI-Schalter (0,03A)
  • andere Nennfehlerströme auf Anfrage
  • mit Vorhängeschloss abschließbar
  • Bestellnr.7225
  • EAN4015394133667
  • VPE 2 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 7225

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 2352 g