MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Wandsteckdose 7227

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • X-CONTACT
  • abschaltbar
  • mechanische DUO-Verriegelung
  • FI-Schalter (0,03A)
  • andere Nennfehlerströme auf Anfrage
  • mit Vorhängeschloss abschließbar
  • Artikel-Nr.7227
  • EAN4015394133674
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 7227

Ampere 63 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt X-CONTACT
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 4400 g
Prüfzeichen CN,CQC