MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Wandsteckdose 7232

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • abschaltbar
  • mechanische DUO-Verriegelung
  • Leitungsschutzschalter in K-Charakteristik und FI-Schalter (0,03A)
  • andere Nennfehlerströme auf Anfrage
  • mit Vorhängeschloss abschließbar
  • Artikel-Nr.7232
  • EAN4015394132189
  • VPE 2 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 7232

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 5726 g

Planungsdaten & Downloads

Wandsteckdose 7232