MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Wandsteckdose 7234

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • X-CONTACT®
  • abschaltbar
  • mechanische DUO-Verriegelung
  • Leitungsschutzschalter in K-Charakteristik und FI-Schalter (0,03A)
  • andere Nennfehlerströme auf Anfrage
  • mit Vorhängeschloss abschließbar
  • Bestellnr.7234
  • EAN4015394151043
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 7234

Ampere 63 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt X-CONTACT®
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 4802 g
Prüfzeichen CN,CQC