MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Wandsteckdose 7239

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • abschaltbar
  • mechanische DUO-Verriegelung
  • Leitungsschutzschalter in K-Charakteristik
  • mit Vorhängeschloss abschließbar
  • Artikel-Nr.7239
  • EAN4015394151074
  • VPE 2 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 7239

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 67
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 2281 g
Prüfzeichen CN,CQC