Wandsteckdose 7285
Ampere | 16 A |
---|---|
Pole | 5 p |
Volt | 400 V |
Uhrzeitstellung | 6 h |
Hertz | 50-60 Hz |
Anschlusstechnik | Schraubkontakt |
Kontakt |
vernickelte Kontakte hochwärmebeständige Kontaktträger |
Schutzart | IP 67 |
Gehäusematerial | Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit |
Gewicht | 1195 g |
Prüfzeichen |
VDE EAC CQC |