Wandsteckdose 7287
Ampere | 32 A |
---|---|
Pole | 4 p |
Volt | 400 V |
Uhrzeitstellung | 6 h |
Hertz | 50-60 Hz |
Anschlusstechnik | Schraubkontakt |
Kontakt |
vernickelte Kontakte hochwärmebeständige Kontaktträger |
Schutzart | IP 67 |
Gehäusematerial | Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit |
Gewicht | 1258 g |
Prüfzeichen |
VDE EAC |