MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Wandsteckdose 7301

Ampere 63 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • X-CONTACT®
  • hohe Beständigkeit gegen Chemikalien
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • abschaltbar
  • mechanische DUO-Verriegelung
  • 3-pol. Sicherungssockel D 02
  • mit Vorhängeschloss abschließbar
  • Bestellnr.7301
  • EAN4015394151180
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 7301

Ampere 63 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Kontakt X-CONTACT®
Schutzart IP 67
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 4460 g
Prüfzeichen CN,CCC