MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Wandsteckdose 7388

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • hohe Beständigkeit gegen Chemikalien
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • abschaltbar
  • mechanische DUO-Verriegelung
  • mit Vorhängeschloss abschließbar
  • Artikel-Nr.7388
  • EAN4015394136194
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 7388

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt vernickelte Kontakte
hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart IP 67
Gehäusematerial Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit
Gewicht 2070 g

Planungsdaten & Downloads

Wandsteckdose 7388