MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Wandsteckdose 7445

Ampere 32 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • abschaltbar
  • mechanische DODSCH-Verriegelung
  • Bestellnr.7445
  • EAN4015394189923
  • VPE 4 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 7445

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt 250 V
Uhrzeitstellung 8 h
Hertz (DC)
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 55
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1719 g