MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Wandsteckdose 75437

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • abschaltbar
  • mit Schütz
  • elektrische Verriegelung
  • Einführungsstutzen bis 65 mm Kabel-Ø oben und Blindflansch unten
  • Gehäuse Stahlblech, lackiert (RAL 1021)
  • auf Wunsch auch in seewasserbeständiger Ausführung lieferbar
  • Artikel-Nr.75437
  • EAN4015394152491
  • VPE pieces

Technische Daten

Wandsteckdose 75437

Ampere 250 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 55
Gehäusematerial Metall
Gewicht 46000 g

Planungsdaten & Downloads

Wandsteckdose 75437