MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Wandsteckdose 7604

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Horizontalbauweise
  • abschaltbar
  • mechanische DUO-Verriegelung
  • mit Vorhängeschloss abschließbar
  • Bestellnr.7604
  • EAN4015394231592
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 7604

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1308 g