MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Wandsteckdose 9322

Ampere 16 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • hohe Beständigkeit gegen Chemikalien
  • zwei Außenbefestigungen
  • Gehäuseunterteil um 180° drehbar
  • Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Bestellnr.9322
  • EAN4015394281757
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 9322

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 67
Gewicht 379 g
Prüfzeichen CN,CQC