MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Wandsteckdose 9377

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • hohe Beständigkeit gegen Chemikalien
  • zwei Außenbefestigungen
  • Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Gehäuseunterteil um 180° drehbar
  • Artikel-Nr.9377
  • EAN4015394285168
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 9377

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt nach Trenntransformator
Uhrzeitstellung 12 h
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 67
Gehäusematerial Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit
Gewicht 390 g

Planungsdaten & Downloads

Wandsteckdose 9377