MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Wandsteckdose 9592

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • hohe Beständigkeit gegen Chemikalien
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • 2 Außenbefestigungen
  • Gehäuseunterteil um 180° drehbar
  • Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Artikel-Nr.9592
  • EAN4015394283058
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 9592

Ampere 32 A
Pole 7 p
Volt 500 V
Uhrzeitstellung 7 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt vernickelte Kontakte
hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart IP 67
Gehäusematerial Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit
Gewicht 618 g

Planungsdaten & Downloads

Wandsteckdose 9592