MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Wandsteckdose CEEplus 955

Ampere 16 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • mit 4 Zusatzkontakten
  • Befestigung von innen
  • Leitungseinführungen einmal oben (M 20) und einmal blind (M 20 zum Ausschneiden) unten
  • Bei massiver Zuleitung der Zusatzkontakte zusätzlicher Adapter erforderlich.
  • Bestellnr.955
  • EAN4015394206521
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose CEEplus 955

Ampere 16 A
Pole 3 p+Z
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 219 g