Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
Bestellnr.1754
EAN4015394213789
VPE
10 Stück
Artikel teilen
Wählen Sie das soziale Netzwerk aus, um diesen Artikel zu teilen:
Technische Daten
Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1754
Ampere
16 A
Pole
4 p
Volt
50-500 V
Uhrzeitstellung
2 h
Hertz
300-500 Hz
Anschlusstechnik
Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt
standard
Schutzart
IP 44
Gewicht
260 g
Prüfzeichen
CN,CQC
Planungsdaten & Downloads
Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1754
ProduktinfoblattWandsteckdose mit TwinCONTACT 1754
PDF, 142 KB
Maßzeichnung HochformatWandsteckdose mit TwinCONTACT 1754
PNG, 53 KB
Maßzeichnung QuerformatWandsteckdose mit TwinCONTACT 1754
PNG, 52 KB
Montagevideo
Passendes Zubehör
Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1754
Hilfsschalterblock
Bestellnr. 41000
für Steckdosen und Anbausteckdosen 16 A und 32 A der Artikelgruppen 1018, 1019, 1041, 1049, 1132, 1141, 1146 und 1148 sowie 32 A der Artikelgruppen 1044, 1048, 1133 und 1135, Funktion: Wechsler = Öffner/Schließer, mit einem Wechselschalter, Kontakt 16 A (induktiv 4 A), 250 V AC