Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
Bestellnr.1852
EAN4015394214007
VPE
10 Stück
Artikel teilen
Wählen Sie das soziale Netzwerk aus, um diesen Artikel zu teilen:
Technische Daten
Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1852
Ampere
32 A
Pole
3 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
9 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt
standard
Schutzart
IP 44
Gewicht
324 g
Prüfzeichen
DE,VDE
CN,CQC
Planungsdaten & Downloads
Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1852
ProduktinfoblattWandsteckdose mit TwinCONTACT 1852
PDF, 138 KB
Maßzeichnung HochformatWandsteckdose mit TwinCONTACT 1852
PNG, 53 KB
Maßzeichnung QuerformatWandsteckdose mit TwinCONTACT 1852
PNG, 52 KB
Montagevideo
Passendes Zubehör
Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1852
Hilfsschalterblock
Bestellnr. 41000
für Steckdosen und Anbausteckdosen 16 A und 32 A der Artikelgruppen 1018, 1019, 1041, 1049, 1132, 1141, 1146 und 1148 sowie 32 A der Artikelgruppen 1044, 1048, 1133 und 1135, Funktion: Wechsler = Öffner/Schließer, mit einem Wechselschalter, Kontakt 16 A (induktiv 4 A), 250 V AC