MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1855

Die universelle CEE Steckdose für Gewerbe und Industrie mit frei wählbarer Anschlussrichtung.

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • Befestigung von innen
  • Gehäuseunterteil um 180° drehbar
  • Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Artikel-Nr.1855
  • EAN4015394214021
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1855

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 342 g
Prüfzeichen DE,VDE
CN,CQC

Planungsdaten & Downloads

Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1855

Montagevideo

Montagevideo