MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Wandsteckdose mit TwinCONTACT 9174

Die wasser- und staubdichte CEE Wandsteckdose für den Einsatz in raueren Umgebungsbedingungen.

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
  • hohe Beständigkeit gegen Chemikalien
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • zwei Außenbefestigungen
  • Gehäuseunterteil um 180° drehbar
  • Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Bestellnr.9174
  • EAN4015394288176
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose mit TwinCONTACT 9174

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 50-500 V
Uhrzeitstellung 10 h
Hertz 100-300 Hz
Anschlusstechnik Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP 67
Gewicht 498 g
Prüfzeichen EAC

Montagevideo

Montagevideo