Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Winkelkupplung 1438
MENNEKES Winkelkupplung 1438 images3d

Winkelkupplung 1438

MENNEKES Winkelkupplung in 16 A mit bewährten Schraubkontakten. Besonders geeignet für den Campingbereich.

Ampere 16 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Kabelknickschutz
  • Bestellnr.1438
  • EAN4015394010814
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Winkelkupplung 1438

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 144 g
Prüfzeichen VDE

Richtlinien

Winkelkupplung 1438

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen zum Produkt

Gibt es die 3-polige 16 A Winkelkupplung im Caravanbereich mit integrierter SCHUKO® Steckdose?

Nein - das ist laut aktueller Norm nicht mehr zulässig. Alle unsere Steckvorrichtungen und Steckdosenkombinationen für den Camping- und Caravanbereich finden Sie hier: Camping-Steckvorrichtungen, Camping-Steckdosenkombinationen

Was bedeutet die Uhrzeitstellung 6h?

Bei der Kupplung oder der Steckdose befindet sich der Schutzleiterkontakt (PE) auf der Position/Uhrzeitstellung 6h. Weitere Informationen finden Sie hier

Zu den Fragen und Antworten