MENNEKES Weltweit

MENNEKES
Ein Keyvisual bestehend aus zwei Bildmotiven von MENNEKES

Light + Building
Neuheiten

Light + Building Neuheiten

MENNEKES präsentiert wegweisende Lösungen für die Zukunft

MENNEKES stellt seine leistungsstarken Lösungen für die Bereiche Industriesteckvorrichtungen und Elektromobilität vor. Von der intelligenten eMobility Abrechnungsdienstleistung bis zur neusten Generation der Industriesteckvorrichtungen präsentiert MENNEKES, welch umfassende und maßgeschneiderte Lösungen für jede Zielgruppe bereitstehen.

Industriesteckvorrichtungen

Das Nonplus Xtra - Die PowerTOP® Xtra Familie wächst weiter

Eine Familie – in neuen Ausführungen! Neben 3-poligen Geräten in 16 A und 5-poligen Steckern und Kupplungen in 16 A und 32 A in allen Spannungsfeldern umfasst die Produktfamilie auch die Variante PowerTOP® Xtra R. Mit vernickelten Kontakten und hochwärmebeständigen Kontaktträgern wurde PowerTOP® Xtra R speziell für besonders anspruchsvolle Einsatzgebiete entwickelt. Alle neuen Geräte erfüllen die Schutzklasse IP 54 und sind so nicht nur gegen Spritzwasser, sondern auch besonders gut gegen Staub geschützt.

Erhalten Sie hier weitere Informationen:
Das Nonplus Xtra - Die PowerTOP® Xtra Familie wächst weiter
Das Nonplus Xtra bei Elektroinstallateuren - PowerTOP® Xtra in 16 A und 32 A bewährt sich in der Praxis

Steckdosenkombinationen für jede Anforderung - Immer die richtige Lösung für Decke, Wand und Boden

Ob für Decke, Wand oder Boden – als Spezialist für Industriesteckvorrichtungen bietet MENNEKES für jeden Anwendungsfall eine passende Steckdosenkombination. Das vielfältige Produktprogramm reicht dabei von wandmontierten Steckdosenkombinationen über abhängbare Varianten bis hin zu freistehenden Kombinationen und mobilen Verteilern. Egal welche Anforderung an eine Steckdosenkombinationen besteht – MENNEKES hat die richtige Lösung.

Erhalten Sie hier weitere Informationen:
Steckdosenkombinationen für jede Anforderung - Immer die richtige Lösung für Decke, Wand und Boden

Elektromobilität

AMEDIO - Der Profi unter den Ladesäulen

Ein starkes Gesamtpaket steht zum Aufbau einer zukunftsfähigen Ladeinfrastruktur zur Verfügung: hohe Sicherheitsanforderungen, kundenfreundliche Bedienung, Vernetzungsfähigkeit zur Umsetzung anforderungsgerechter Abrechnung, Systemmonitoring und Lastmanagement in einer Qualitäts-Lösung vereint. In Summe erhält der Unternehmer oder Gewerbetreibende mit der neuen AMEDIO Ladesäule eine auf Kosten-Nutzen optimierte Lösung, die mit neuester Technik ausgestattet und auf Langlebigkeit und Zukunftsfähigkeit ausgerichtet ist.

Erhalten Sie hier weitere Informationen:
Ladesäule AMEDIO und MENNEKES ativo – die eMobility Lösung für Industrie und Gewerbe!

AMTRON® Professional+ - Vernetzungsfähig für Lastmanagement, Abrechnung und Systemmonitoring

Die smarte Wallbox AMTRON® Professional+ ist nicht nur mit den bereits umfangreichen AMTRON®-Features ausgestattet. Sie verfügt jeweils über ein integriertes Modem, wodurch das Gerät nicht mehr mit einem zusätzlichen externen Modem / Gateway verbunden werden muss. Der AMTRON® Professional+ ist in erster Linie für die Kunden interessant, die für den professionellen Betrieb von Ladeinfrastruktur, intelligente und direkt vernetzbare Wallboxen zum Backend benötigen und in Zukunft optional die Funktionalitäten wie „Plug & Charge“ anbieten möchten.

Erhalten Sie hier weitere Informationen:
AMTRON® Professional+

MENNEKES ativo - Die eMobility Abrechnungslösung von MENNEKES

Das Komplettpaket für den einfachen Start Ihrer eMobility Ladeinfrastruktur. Stellen Sie sich vor, Sie kaufen eine Ladesäule und bekommen Software, Endkundensupport, Monitoring, Betrieb und Abrechnung einfach on top! Auspacken, installieren, online anmelden – fertig! Ab dann schauen Sie einfach via App oder Web dabei zu, wie monatlich Geld auf Ihr Konto kommt. Mit MENNEKES wird dies zur Realität.

Erhalten Sie hier weitere Informationen:
MENNEKES ativo - Elektromobilität für den Mittelstand, einfacher geht's nicht!

AMTRON® Compact - Die attraktive Home-Lösung

Der AMTRON® Compact verbindet eine kompakte Variation des hochwertigen AMTRON®-Designs mit einem Funktions-Fokus, der Zukunftssicherheit durch Fahrzeugkompatibilität ebenso bietet wie 11 kW Ladeleistung, die für Privatanwendungen ideal ist. Leben Sie Ihren elektromobilen Lifestyle ohne Abstriche. Verbinden Sie die Premium-Qualität der AMTRON®-Linie mit der Einfachheit eines Funktionsumfangs, der genau auf Ihre Heimbedürfnisse zugeschnitten ist.

Erhalten Sie hier weitere Informationen:
AMTRON® Compact - die neue MENNEKES Ladelösung für zu Hause