MENNEKES Weltweit

MENNEKES
PowerTOP Xtra Stecker im Matsch

Das Nonplus Xtra!

POWERTOP® XTRA 63 A UND 125 A

Höchste Sicherheit unter großer Belastung.

Bequem

Leichteres Öffnen und Halten des Klappdeckels durch integrierte Öffnungshilfe am Kupplungsdeckel.

Unverlierbar

Angespritzte Dichtungen in Kupplungsdeckel und Steckervorderteil.

Sauber

Geschlossene, leicht zu reinigende Oberfläche, da die Verschraubung immer unmittelbar an der Stecker- und Kupplungshaube anliegt.

Griffig

Leichteres Stecken und Ziehen durch beste Griffigkeit, auch mit Arbeitshandschuhen. Bei Feuchtigkeit, Schnee oder Schmutz - dank praktischer Gummierung der Griffflächen sowie ergonomischer Formgebung.

PowerTOP® Xtra Montage

PowerTOP® Xtra Vorteile

Bequem

Bequemer Drehverschluss zwischen Vorderteil und Haub. Stabile und schnelle Verriegelung ohne Schrauben. Entriegelung vorschriftsmäßig nur mit einem Werkzeug möglich.

Abgehärtet

Die Stecker bieten besseren Korrosionsschutz in aggressiver Umgebung und bei hoher Luftfeuchtigkeit durch vernickelte Kontakte. Mehr Sicherheit durch hochwärmebeständige Kontaktträger.

Widerstandsfähig

Kupplungen mit hochwärmebeständigem Kontaktträger; Kontakthülsen, auf Wunsch auch vernickelt. Pilotkontakt bei Steckern standardmäßig, bei Kupplungen auf Anfrage lieferbar.

Geprüft

Alle PowerTOP® Xtra Steckvorrichtungen entsprechen der geänderten Vorschrift EN/IEC 60 309-2. Sie sind fingersicher entsprechend BGV A3, früher VBG 4.

Mit X-CONTACT® hat MENNEKES eine völlig neue Kontakthülsen-Lösung für Industriesteckvorrichtungen entwickelt. Zunächst war diese nur für PowerTOP® Xtra in 63 A und 125 A verfügbar. Nun, da die PowerTOP® Xtra Familie vollständig ist, sind alle Varianten mit der X-CONTACT® Technologie ausgestattet!