Choose your country
MENNEKES
Filter
Produktart
Ampere
Volt
Pole
Uhrzeitstellung
Kontakt
Anschlusstechnik
Schutzart
Zubehör
Flansch

Steckvorrichtungen

35 Kategorien
MENNEKES  Anbaugerätestecker 1940

Anbaugerätestecker

63 A - 125 A
IP67
MENNEKES  Wandgerätestecker 3230

Wandgerätestecker

16 A
IP44
MENNEKES  Wandgerätestecker 301

Wandgerätestecker

16 A - 32 A
IP44
Neu
MENNEKES  Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13630

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

16 A - 32 A
IP67 / IP69
Neu
MENNEKES  Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14630

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

16 A - 32 A
IP67 / IP69