Choose your country

MENNEKES

Kupplungen

Bewährte CEE Kupplungen, wahlweise mit SafeCONTACT, ErgoCONTACT® und Schraubkontakt.
Produktverfügbarkeit:

  • 01.06.2024: Produkte PowerTOP® Xtra R in 16 und 32 A (3- und 4-polig) 
  • 01.08.2024: Produkte PowerTOP® Xtra Schutzart IP67 / IP69 in 16 A (3- und 5-polig) sowie 32 A (5-polig) 
  • 01.11.2024: Produkte PowerTOP® Xtra Schutzart IP67 / IP69 in 16 A (4-polig) sowie 32 A (3- und 4-polig) 
0 Artikel

PowerTOP®, AM-TOP®, ProTOP® und weitere Reihen unserer robusten CEE-Kupplungen in 16 bis 125 A. Ausgewählte Modelle mit unseren innovativen Anschlusstechniken ErgoCONTACT® und SafeCONTACT für eine einfache Installation.