Choose your country

Filter
Produktart
Ampere
Pole
Schutzart

200 A - 400 A

16 Kategorien mit 40 Artikeln
P-4060001-10

Wandsteckdose

200 A
IP67
P-4060002-10

Wandsteckdose

250 A - 400 A
IP67
P-4060005-10

Wandsteckdose

200 A
IP55
P-4060006-10

Wandsteckdose

250 A - 400 A
IP55
P-4060007-10

Wandsteckdose

200 A
IP55
P-4060008-10

Wandsteckdose

250 A - 400 A
IP55
P-4060003-10

Anbausteckdose

200 A
IP67
P-4060004-10

Anbausteckdose

250 A - 400 A
IP67
P-4060011-10

Anbausteckdose

400 A
IP67
P-1040001-10

Stecker

200 A
IP67
P-1040002-10

Stecker

250 A - 400 A
IP67
P-1040003-10

Gerätestecker

200 A
IP67
P-4060012-10

Anbaugerätestecker

200 A
IP67
P-3030001-10

Kupplung

200 A
IP67
P-3030002-10

Kupplung

250 A - 400 A
IP67
P-4060013-10

Anbaugerätestecker

250 A - 400 A
IP67