Choose your country

MENNEKES
Filter
Ampere
Volt
Pole
Uhrzeitstellung
Kontakt
Gehäusematerial
Schutzart

Wandsteckdosen abgesichert, abschaltbar-verriegelt

Abschaltbare Wandsteckdosen mit mechanischer oder elektrischer Verriegelung

53 Kategorien mit 249 Artikeln
Neu
MENNEKES  Wandsteckdose DUOi R 5713506G

Wandsteckdose DUOi R

16 A - 32 A
IP44
Neu
MENNEKES  Wandsteckdose DUOi R 5711306H

Wandsteckdose DUOi R

16 A - 32 A
IP44
Neu
MENNEKES  Wandsteckdose DUOi 5611304G

Wandsteckdose DUOi

16 A - 32 A
IP44
Neu
MENNEKES  Wandsteckdose DUOi 5611306H

Wandsteckdose DUOi

16 A - 32 A
IP44
Neu
MENNEKES  Wandsteckdose DUOi 5611306N

Wandsteckdose DUOi

16 A - 32 A
IP44
Neu
MENNEKES  Wandsteckdose DUOi 5611406T

Wandsteckdose DUOi

16 A
IP44
Neu
MENNEKES  Wandsteckdose DUOi R 5714403G

Wandsteckdose DUOi R

32 A
IP67 / IP69
Neu
MENNEKES  Wandsteckdose DUOi R 5712406H

Wandsteckdose DUOi R

16 A - 32 A
IP67 / IP69
Neu
MENNEKES  Wandsteckdose DUOi 5612304G

Wandsteckdose DUOi

16 A - 32 A
IP67 / IP69
Neu
MENNEKES  Wandsteckdose DUOi 5612306H

Wandsteckdose DUOi

16 A - 32 A
IP67 / IP69
Neu
MENNEKES  Wandsteckdose DUOi 5612304N

Wandsteckdose DUOi

16 A - 32 A
IP67 / IP69
Neu
MENNEKES  Wandsteckdose DUOi 5812306T

Wandsteckdose DUOi

16 A
IP67 / IP69
Neu
MENNEKES  Wandsteckdose DUOi 5612506T

Wandsteckdose DUOi

16 A
IP67 / IP69
Neu
MENNEKES  Wandsteckdose DUOi R 5812306TC

Wandsteckdose DUOi R

16 A - 32 A
IP67 / IP69
MENNEKES  Wandsteckdose R 5701506G

Wandsteckdose R

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES  Wandsteckdose R 5701406H

Wandsteckdose R

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES  Wandsteckdose 5601506G

Wandsteckdose

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES  Wandsteckdose 5601306H

Wandsteckdose

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES  Wandsteckdose R 5704403G

Wandsteckdose R

16 A - 32 A
IP67
MENNEKES  Wandsteckdose R 5802306G

Wandsteckdose R

16 A - 32 A
IP67
MENNEKES  Wandsteckdose R 5702406H

Wandsteckdose R

16 A - 32 A
IP67
MENNEKES  Wandsteckdose R 5802406H

Wandsteckdose R

16 A - 32 A
IP67
MENNEKES  Wandsteckdose 5604506G

Wandsteckdose

16 A - 32 A
IP67
MENNEKES  Wandsteckdose 5602306H

Wandsteckdose

16 A - 32 A
IP67
MENNEKES  Wandsteckdose 5004

Wandsteckdose

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES  Wandsteckdose 5012

Wandsteckdose

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES  Wandsteckdose 7312

Wandsteckdose

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES  Wandsteckdose 7136

Wandsteckdose

32 A
IP67
MENNEKES  Wandsteckdose 7145

Wandsteckdose

16 A - 32 A
IP67
MENNEKES  Wandsteckdose 7152

Wandsteckdose

16 A - 32 A
IP67

Abgesicherte Wandsteckdosen mit On-Off-Schalter und mechanischer Verriegelung oder elektrischer Absicherung. In horizontaler und vertikaler Bauweise, 16 bis 125 A und für Spannungen von 110 bis 690 V erhältlich. Verschiedene Modelle sind mit unserer Kontakthülsen-Technologie X-CONACT® für einfaches Stecken und Ziehen ausgestattet.