Choose your country

MENNEKES
Filter
Produktart
Ampere
Volt
Pole
Uhrzeitstellung
Kontakt
Schutzart

Gerätestecker

Gerätestecker in 16 bis 125 A für Anbau- und Wandmontage.

17 Kategorien mit 130 Artikeln
MENNEKES  Wandgerätestecker 844

Wandgerätestecker

16 A
IP44
MENNEKES  Wandgerätestecker 847

Wandgerätestecker

16 A
IP44
MENNEKES  Wandgerätestecker 801

Wandgerätestecker

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES  Wandgerätestecker 332

Wandgerätestecker

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES  Wandgerätestecker 21497

Wandgerätestecker

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES  Wandgerätestecker 361

Wandgerätestecker

63 A - 125 A
IP67
MENNEKES  Aufbaugerätestecker 379

Aufbaugerätestecker

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES  Aufbaugerätestecker 402

Aufbaugerätestecker

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES  Anbaugerätestecker 432

Anbaugerätestecker

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES  Anbaugerätestecker 464

Anbaugerätestecker

16 A - 63 A
IP67
MENNEKES  Anbaugerätestecker 1253

Anbaugerätestecker

16 A - 63 A
IP67
MENNEKES  Anbaugerätestecker 853

Anbaugerätestecker

16 A
IP44
MENNEKES  Anbaugerätestecker 1408

Anbaugerätestecker

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES  Anbaugerätestecker 812

Anbaugerätestecker

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES  Anbaugerätestecker 1688

Anbaugerätestecker

63 A
IP44
MENNEKES  Anbaugerätestecker 826

Anbaugerätestecker

16 A - 32 A
IP67
MENNEKES  Anbaugerätestecker 1983

Anbaugerätestecker

63 A - 125 A
IP67

Waagerechte und angewinkelte Gerätestecker für Wand- und Anbaumontage. Für Spannungen von 50 bis 500 V, bestimme Modelle nach Schutzart IP67 geschützt.