Produkte Industriesteckvorrichtungen Produktspezifisch Stecker Standardstecker
Bestellnr. 152A
Schutzart IP 44 Ampere 16 A Pole 4 p Volt 400 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 164
Schutzart IP 44 Ampere 32 A Pole 4 p Volt 400 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 160
Schutzart IP 44 Ampere 32 A Pole 3 p Volt 230 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 169A
Schutzart IP 44 Ampere 32 A Pole 5 p Volt 230 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 165
Schutzart IP 44 Ampere 32 A Pole 4 p Volt 500 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 647
Schutzart IP 44 Ampere 16 A Pole 3 p Volt 50 - 500 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 657
Schutzart IP 44 Ampere 16 A Pole 4 p Volt 50 - 500 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 658
Schutzart IP 44 Ampere 16 A Pole 4 p Volt 50 - 500 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 757
Schutzart IP 44 Ampere 16 A Pole 5 p Volt 50 - 500 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 773
Schutzart IP 44 Ampere 32 A Pole 4 p Volt 50 - 500 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 769
Schutzart IP 44 Ampere 16 A Pole 5 p Volt 50 - 500 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 777
Schutzart IP 44 Ampere 32 A Pole 5 p Volt 500 V Anschlusstechnik Schraubkontakt
Bestellnr. 654
Schutzart IP 44 Ampere 16 A Pole 4 p Volt 110 V Anschlusstechnik Schraubkontakt