MENNEKES Weltweit

MENNEKES
Illustration mit vielen Fragezeichen-Symbolen

Fragen & Antworten

Fragen & Antworten

Industriesteckverbindungen 25.07.2019

Sind MENNEKES Kombinationen VDE (oder gleichwertig) zugelassen/geprüft?

zur Antwort
Lösungen 10.09.2019

Wofür ist der zusätzliche Kontakt bei 63 A und 125 A Steckern?

zur Antwort
Industriesteckverbindungen 10.09.2019

Gibt es Aufbaupläne von den 3KRAFT® und AirKRAFT® Produkten?

zur Antwort
Lösungen 13.03.2018

Wo und wann kann ich Waren persönlich abholen?

zur Antwort
Industriesteckverbindungen 24.04.2019

Hat MENNEKES auch Lösungen im Sortiment, die mittels Vorhängeschloss oder Schließzylinder abschließbar sind?

zur Antwort
Industriesteckverbindungen 05.08.2019

Was wird bei der Elabo-Stückprüfung der Steckdosenverteiler alles geprüft?

zur Antwort
Industriesteckverbindungen 24.04.2019

Kann ich eine/n Rückmeldung/Signal von der CEE-Steckvorrichtung erhalten?

zur Antwort
Industriesteckverbindungen 25.07.2019

Kann ich Änderungen an der Kombination vornehmen oder diese erweitern?

zur Antwort
Industriesteckverbindungen 05.08.2019

Wo werden die Schutzkappen an Gerätesteckern befestigt?

zur Antwort
Industriesteckverbindungen 10.09.2019

Wieso liegen keine Dichtungen bei den SCHUKO® Anbausteckdosen bei?

zur Antwort