Wir helfen Ihnen, Ihre Kompetenz ins richtige Licht zu setzen. Nutzen Sie dafür unsere aufmerksamkeitsstarken Verkaufsförderungsprodukte und bieten Sie Ihren Kunden einen professionellen Verkaufsraum mit „MENNEKES“ Qualität zum Anfassen. Das erleichtert Ihre Verkaufsgespräche, die Vorteile unserer Produkte werden „greifbar" und Sie können Ihre Kunden praxisnah von der MENNEKES Markenqualität überzeugen. Zu diesem Zweck steht Ihnen ein umfangreiches Angebot an Verkaufsförderungsprodukten zur Verfügung.
Mit unseren modularen Präsenter-Varianten, Mustertafeln, Thekenaufstellern oder dem Musterkoffer halten Sie Ihre Kunden immer auf dem neuesten Stand, wenn es um neue Entwicklungen oder neue Produkte geht.
Wir stellen Ihnen hier eine kleine Auswahl an verkaufsbegleitenden Produkten vor. Unser umfangreiches Angebot an innovativen Verkaufsförderungsmaterialien haben wir in einem separaten Prospekt für Sie zusammengestellt. Gerne schicken wir Ihnen diesen zu. Senden Sie eine E-Mail an: service@MENNEKES.de
Mit diesem Theken-Aufsteller präsentieren Sie das aktuelle MENNEKES Produkt gut sichtbar auf der Verkaufstheke. Optimal auch für Demonstrationszwecke. Nutzen Sie den praktischen Plexiglasaufsteller für Werbe- und Prospektmaterial oder für die Aktion des Monats.
Optional: Bestellen Sie dieses Produkt mit integriertem TFT-Bildschirm. Für audiovisuelle Unterstützung bieten wir Ihnen kostenlos alle MENNEKES-Filme, Slideshows und Bilder.
Maße: ca. 450x350x220 (BxHxT)
Lieferzeit: ca. 3-4 Wochen


So können Sie auch bei beengten Platzverhältnissen ein komplettes Warenangebot präsentieren. Die Bestückung bestimmen Sie selbst: Mit Standardartikeln aus Ihrem Warenbestand oder mit aktuellen MENNEKES Innovationen.
Der hochwertige und stabile Präsenter zeichnet sich durch sein variables Modulsystem aus. Durch Ablageflächen, schräg und gerade mit Kanten, Haken zum Abhängen werden Produkte sowie POS Material wie Prospekte, Flyer etc. in Szene gesetzt. Die Lochbleche sind für MENNEKES Produkte passend vorgebohrt. So können z. B. Wandsteckdosen und AMAXX® Steckdosen-Kombinationen bequem befestigt werden.
Optional: Bestellen Sie dieses Produkt mit integriertem TFT-Bildschirm. Für audiovisuelle Unterstützung bieten wir Ihnen kostenlos alle aktuellen MENNEKES Filme,
Slideshows und Bilder.
Gestalten Sie Ihren Verkaufsraum mit unseren Präsentern und haben Sie im Kundengespräch Muster sowie Prospektmaterial direkt griffbereit.
Maße: 800x2150x500 mm (BxHxT)

Ein Highlight für die Theke oder den Besprechungstisch.
Die Kombination aus original MENNEKES Stecker und Schreibgerät ist aufmerksamkeitsstark, originell und unverkennbar.
Maße: 75x197 mm (BxH)
Lieferzeit: Ab Lager verfügbar
Bestellnr.: 33WG

Ultradünnes, rutschfestes Posterdisplay zum Thema "X-CONTACT".
Format: DIN A3 (420x297 mm (BxH))
Lieferzeit: ab Lager verfügbar
Wählen Sie ganz nach Ihren Anforderungen eine der gezeigten Mustertafeln für Ihren Verkaufsraum aus. Weitere produkt- und länderspezifische Mustertafeln sind auf Anfrage erhältlich.
Maße: 900x1200 mm (BxH)
Lieferzeit: ca. 4 Wochen


Hochwertiges Poster inkl. Kederschienen und Aufhängematerial
Maße: 900x1200 mm (BxH)
Für Ihren perfekt ausgestatteten Auftritt - mit aktuellen Mustern aller gängigen Produkte bleibt keine Frage offen.
Lieferzeit: ca. 2 Wochen
Kleiner Musterkoffer: 450x160x350 mm (BxHxT), ca. 7 kg
Großer Musterkoffer: 470x700x300 mm (BxHxT), ca. 25 kg



VPE: 50 Stück
Bestellnr.: 60000WG

Großes Volumen, stabile Verarbeitung
Mit Klettverschluss, abwaschbar
Maße: ca. 450x450x170 mm (BxHxT)
Bestellnr.: 700066WG

Die Minikupplung mit Schraubendreher-Set.
Bestellnr.: 41506
Sprechen Sie uns an. Weitere Verkaufsförderungsprodukte sind auf Anfrage möglich.