MENNEKES Weltweit

DELTA-BOX TM 83840

SCHUKO®
  • Schraubkontakt
  • Bajonettdeckel am Band
  • mit montierter Aufhängevorrichtung
  • mit Aufhängebügel
  • Bestellnr.83840
  • EAN4015394178323
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

DELTA-BOX TM 83840

SCHUKO® 4
Anschluss / Zuleitung
  • für 1 Leitung bis 5 x 2,5 mm²
Schutzart IP 67
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 930 g
Prüfzeichen EAC
Lagerkombination D

Passendes Zubehör

DELTA-BOX TM 83840

Blindflansch

Bestellnr. 41419

zum Verschließen nicht genutzter Einbauöffnungen, grau

Druckluftanschluss

Bestellnr. 41440

für DELTA-BOX, für Schlauch NW 9 mm, Bestellnr. 41440, für Schlauch NW 13 mm, Bestellnr. 41441

Druckluftanschluss

Bestellnr. 41441

für DELTA-BOX, für Schlauch NW 9 mm, Bestellnr. 41440, für Schlauch NW 13 mm, Bestellnr. 41441

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.