MENNEKES Weltweit

Wandsteckdose 7040

Ampere 125 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schütz und elektrische Verriegelung
  • 3-pol. Sicherungssockel NH 00
  • Bestellnr.7040
  • EAN4015394032793
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 7040

Ampere 125 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt X-CONTACT®
Schutzart IP 67
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 8800 g
Prüfzeichen EAC

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen zum Produkt

In welcher 16A oder 32A Steckdose ist X-CONTACT® enthalten?

16A und 32A Steckdosen bieten wir bislang nicht mit der Kontakthülsentechnologie X-CONTACT® an. Sie erhalten aber 63 A und 125 A Steckdosen mit dieser Technologie bei uns.

Zu den Fragen und Antworten