MENNEKES Weltweit

Filter
Produktart
Ampere
Volt
Pole
Uhrzeitstellung
Kontakt
Anschlusstechnik
Schutzart
Flansch

Steckvorrichtungen

14 Kategorien mit 90 Artikeln
P-6013017-02

Wandsteckdose SCHUKO®

16 A
IP 68
P-6015018-02

Anbausteckdose SCHUKO®

16 A
IP 68
P-6015019-02

Anbausteckdose SCHUKO®

16 A
IP 68
P-6015020-02

Anbausteckdose SCHUKO®

16 A
IP 68
P-6011023-02

Stecker SCHUKO®

16 A
IP 68
P-6011024-02

Winkelstecker SCHUKO®

16 A
IP 67
P-6012026-02

Gerätestecker SCHUKO®

16 A
IP 68
P-6012027-02

Anbaugerätestecker SCHUKO®

16 A
IP 68
P-6012025-02

Kupplung SCHUKO®

16 A
IP 68
P-4022201-01

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

16 A - 32 A
IP 67
P-4022101-01

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

16 A - 32 A
IP 67
P-1012008-01

Stecker PowerTOP®

16 A - 32 A
IP 67
P-3012007-01

Kupplung PowerTOP®

16 A - 32 A
IP 67
S-9110001-09

Schutzkappe