MENNEKES Weltweit

Filter
Produktart
Ampere
Volt
Pole
Uhrzeitstellung
Kontakt
Schutzart
Flansch

Steckvorrichtungen

16 Kategorien mit 59 Artikeln
P-4150003-14

Anbausteckdose TM

16 A - 63 A
IP 67
P-4150005-14

Anbausteckdose TM

125 A
IP 67
P-4150004-14

Anbausteckdose TM

16 A - 63 A
IP 67
P-4150006-14

Anbausteckdose TM

125 A
IP 67
P-1130003-14

Stecker AM-TOP® TM

16 A - 32 A
IP 67
P-1130005-14

Stecker PowerTOP® Xtra TM

63 A - 125 A
IP 67
P-1130004-14

Anbaugerätestecker TM

16 A - 63 A
IP 67
P-1130006-14

Anbaugerätestecker TM

125 A
IP 67
P-2000012-03

Phasenwender AM-TOP® TM

16 A - 32 A
IP 67
P-3120002-14

Kupplung AM-TOP® TM

16 A - 32 A
IP 67
P-3120005-14

Kupplung PowerTOP® Xtra TM

63 A - 125 A
IP 67
P-4150001-14

Anbausteckdose SCHUKO® TM

16 A
IP 68
P-4150002-14

Anbausteckdose SCHUKO® TM

16 A
IP 68
P-1130001-14

Stecker SCHUKO® TM

16 A
IP 68
P-1130002-14

Anbaugerätestecker SCHUKO® TM

16 A
IP 68
P-3120001-14

Kupplung SCHUKO® TM

16 A
IP 68